Investindo na atividade de ser responsável.
Para trazer os benefícios da sustentabilidade ambiental para os nossos clientes, a Danfoss toma a frente, mostrando o nosso próprio exemplo. A empresa filiou-se à Câmara Internacional de Comércio para Desenvolvimento Sustentável em 1991 e ao Pacto Global das Nações Unidas em 2002. Conseqüentemente, nós ponderamos os fatores ambientais quando selecionamos os nossos fornecedores. Nos últimos anos, nós utilizamos os nossos próprios produtos em nossas próprias unidades para reduzir o consumo de água em 22% e economizar milhões de dólares nos custos em serviços públicos.
Em operação, os conversores de freqüência da Danfoss geralmente economizam de 20% a 40% de energia em comparação com as soluções convencionais. Tomando-se por base o ano de 2006, os conversores de freqüência da Danfoss produzidos durante os últimos cinco anos haviam economizado uma energia equivalente a mais de 20 milhões de MW/h. Isto corresponde ao consumo de eletricidade de cinco milhões de casas durante um ano.
Saiba mais como a Danfoss pratica o EnVisioneering. Cadastre-se e receba cópia gratuita da revista EnVisioneering Solutions e veja os casos com aplicações que refletem esse novo jeito de pensar e agir da Danfoss.